フィルタホルダー(47㎜用) XX1004700

フィルタホルダー(47㎜用) XX1004700

通常単価:
32,174
通常出荷日:
5日目

【特長】
・マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。
・吸引ろ過用のフィルタホルダー
【商品仕様】
・タイプ ガラスシール
・材質 パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
・フィルタ 直径47㎜に適合
・ろ過面積 約9.6㎝2
・ファネル 容量300mL
・大きさ 76φ×229㎜
・用途 微生物分析、排水中の懸濁物質の測定用

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

32,174

型番 : 3-315-100
通常出荷日 5日目
通常単価 32,174

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フィルタホルダー(47㎜用) XX1004700のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)