ミリカップ(サンプル前処理用フィルタユニット) SJFHM4710

ミリカップ(サンプル前処理用フィルタユニット) SJFHM4710【10個入り】

通常単価:
13,265
通常出荷日:
4日目

【特長】
・HPLCやイオンクロマト分析用の移動相(バッファ)の除粒子ろ過に使用できます(未滅菌品)。
・ディスポタイプの吸引フィルタユニットです。目詰りするまで繰り返し使えます。
・フィルタ装着済ですぐ使え、ガラスろ過器が不要です。
・バット付きですので口径55㎜以下の瓶に直接ろ過液が回収されます。
・ディスポーザブル吸引ろ過ユニット
【商品仕様】
・孔径 0.45μm
・タイプ 有機溶媒系
・入数 10個
・ろ過量目安 300~3000mL
・有効ろ過面積 11.5㎝2
・最大操作温度 45℃
・接続 5㎜ホース口

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

13,265

10個入り

型番 : 3-315-091
通常出荷日 4日目
通常単価 13,265
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミリカップ(サンプル前処理用フィルタユニット) SJFHM4710のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)