ステリトップ(滅菌済フィルタユニット) SCGPS02RE

ステリトップ(滅菌済フィルタユニット) SCGPS02RE【12個入り】

通常単価:
17,522
通常出荷日:
5日目

【特長】
・より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。
・プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。
・33㎜または45㎜口径のメディウム瓶に対応します。
・メディウム瓶に取付け可能
【商品仕様】
・ファネル容量 250mL
・ボトル口径 33㎜
・入数 12個
・孔径 0.22μm
・フィルタ材質 親水性PES
・ハウジング容器 ポリスチレン
・滅菌処理 γ線滅菌
・有効ろ過面積 40㎝2
・ホールドアップ量 3mL以下

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

17,522

12個入り

型番 : 3-771-152
通常出荷日 5日目
通常単価 17,522
内容量 12個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステリトップ(滅菌済フィルタユニット) SCGPS02REのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)