フィルタホルダー SX0004700

フィルタホルダー SX0004700【8個入り】

通常単価:
48,014
通常出荷日:
5日目

【特長】
・少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。
・オートクレーブ滅菌対応です。
【商品仕様】
・フィルタ直径 47㎜φ
・プレフィルタサイズ APタイプ:42㎜φ RWタイプ:47㎜φ
・入数 8個
・有効ろ過面積 約13.8㎝2
・材質 ポリプロピレン O-リング:シリコン
・耐圧 入圧:510kPa 差圧:510kPa
・接続(入口) メス型ルアースリップまたは1/4"NPT
・接続(出口) メス型ルアースリップまたは外径1/4"ホース ストッパーで吸引フラスコ接続可
・大きさ 57φ×54㎜

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

48,014

8個入り

型番 : 3-315-082
通常出荷日 5日目
通常単価 48,014
内容量 8個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)