ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS0621

ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS0621【25個入り】

通常単価:
27,521
通常出荷日:
8日目

【特長】
・超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
・超高速遠心対応のろ過ユニット
【商品仕様】
・分画分子量 30000
・サンプル容量 6mL
・膜材質 PES
・入数 25個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

27,521

25個入り

型番 : 3-361-285
通常出荷日 8日目
通常単価 27,521
内容量 25個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS0621のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)