(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだ吸取線 CP-2515
  • 数量スライド割引

はんだ吸取線 CP-2515

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
359
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

【特長】・銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

359

  • 数量スライド割引
型番 : 3-349-663
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 359

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
・手動タイプのため、電源は不要です。
・吸取り量重視の筒編タイプがあります。
・はんだ吸取の定番
【商品仕様】
・タイプ 筒編
・線幅 約2.5㎜
・長さ 約1.5m

商品担当おすすめ

PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー) 画像

PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

PBスイスツールズ

特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチです。

はんだ吸取線 CPシリーズ 画像

はんだ吸取線 CPシリーズ

goot(太洋電機産業)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだ吸取線 CP-2515

はんだ吸取線 CP-2515

    はんだ吸取線 CP-2015

    はんだ吸取線 CP-2015

      はんだ吸取線 CPシリーズ

      はんだ吸取線 CPシリーズ

        はんだ吸取線 ウィック 成分:フラックス(ロジン)

        はんだ吸取線 ウィック 成分:フラックス(ロジン)

          ハンダ吸取線

          ハンダ吸取線

            ソルダーウィックハンダ吸取線

            ソルダーウィックハンダ吸取線

              ハンダ吸取線

              ハンダ吸取線

                ソルダーウイックハンダ吸取線 SWUシリーズ

                ソルダーウイックハンダ吸取線 SWUシリーズ

                  ハンダ吸取器 電動タイプ

                  ハンダ吸取器 電動タイプ

                    ハンダ吸取り線 ワンステップ

                    ハンダ吸取り線 ワンステップ

                      ハンダ吸取器 SSシリーズ

                      ハンダ吸取器 SSシリーズ

                        ハンダ吸取器 耐熱シリコンノズル SS-02

                        ハンダ吸取器 耐熱シリコンノズル SS-02

                          Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り リワークシステム

                          Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り リワークシステム

                            メーカー ケニス ケニス goot(太洋電機産業) 白光 ホーザン エンジニア アズワン アズワン 石崎電機製作所 DESCO JAPAN アズワン エンジニア DESCO JAPAN
                            通常価格
                            (税別)
                            359円 408円 283円~ 398円~ 366円~ 582円~ 467円~ 696円~ 39,375円 10,208円~ 2,637円~ 410円~ 104,493円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   9日目~   1日目   2日目~   14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  

                            はんだ吸取線 CP-2515のレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
                            • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              思っていた商品で問題なく使用出来ています。他の線幅も購入してみたいと思います。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)