チタン製ピンセット AA

チタン製ピンセット AA

通常単価:
2,375
通常出荷日:
6日目

【特長】
・ステンレス鋼より優れた耐蝕性を有しています。
・非磁性・非溶出性に優れています。
【商品仕様】
・タイプ 一般型 先端は耐久性のある形状です
・全長 128㎜
・重さ 10g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

2,375

型番 : 3-345-261
通常出荷日 6日目
通常単価 2,375

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)