DUMONT ピンセット DU-3-IN

DUMONT ピンセット DU-3-IN

通常単価:
4,949
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れており、先端の耐久性が高いピンセットです。INOX(13ステンレス)製で、磁気を帯びます。
【商品仕様】
・タイプ 先端は非常に鋭く、角を落して仕上げています
・全長 120㎜
・耐熱温度 約400℃

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

4,949

型番 : 3-345-333
通常出荷日 お見積り
通常単価 4,949

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)