タイムキーパー SSBJ023

タイムキーパー SSBJ023
通常単価:
9,899
通常出荷日:
4日目

【特長】
・タイマー機能付のストップウォッチです。
・振動でお知らせするため、音を出せない場所での使用にも便利です。
・ロータリースイッチの簡単設定
【商品仕様】
・ストップウォッチ 0.01秒~99分59秒99
・ストップウォッチ スプリット/トータル
・タイマー 10秒~99分59秒 セット数:10個まで可能
・電源 リチウム電池CR2016×1
・大きさ 61×70×16㎜ 54g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-310-945

型番
3-310-945
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,899円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

タイムキーパー SSBJ023の型番3-310-945のページです。
型番3-310-945に関する仕様情報を記載しております。

3-310-945で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)