デジタルストップウォッチ HS-70W-1JH

デジタルストップウォッチ HS-70W-1JH
通常単価:
3,959
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。
・ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。
・雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。
・1/1000秒まで表示
【商品仕様】
・測定範囲 0.001秒~9時間59分59秒
・機能 10時間計測 通常計測 ラップ・スプリット計測 1~100位同時計測
・電源 リチウム電池CR2032×1
・大きさ 83×24×64㎜ 85g
・JANコード:4971850418900

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-106-006

型番
3-106-006
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,959円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

デジタルストップウォッチ HS-70W-1JHの型番3-106-006のページです。
型番3-106-006に関する仕様情報を記載しております。

3-106-006で型番確定

デジタルストップウォッチ HS-70W-1JHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)