卓上用タイマー

卓上用タイマー
通常単価:
1,682
通常出荷日:
3日目

【特長】
・押しやすい大きなボタンで「スタート/ストップ」を操作します。ボタンが光って時間をお知らせする等、便利機能満載です。
【商品仕様】
・設定時間 99時間59分59秒 最小1秒
・電源 単4電池×2
・大きさ 57×75×21㎜ 51g
・付属 ストラップ用穴
・JANコード:4536117007190

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-311-040

型番
3-311-040
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,682円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

卓上用タイマーの型番3-311-040のページです。
型番3-311-040に関する仕様情報を記載しております。

3-311-040で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)