ガスコンセント A(JG300)

ガスコンセント A(JG300)

通常単価:
622
通常出荷日:
4日目

【特長】
・LPガスおよび都市ガスに対する国の法規制や安全管理の指導に従って開発された、信頼性の高いワンタッチ接続継手です。
・プラグには、切り離された時に自動的にガス流出を遮断する安全弁が付いています。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

622

型番 : 3-137-041
通常出荷日 4日目
通常単価 622

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)