ガスバーナー(カチット付) K-NBK-B

ガスバーナー(カチット付) K-NBK-B

通常単価:
5,840
通常出荷日:
4日目

【特長】
・安定性に優れた直径90㎜の大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
・ホースにカチット(ガスコンセントB型)が付属しており、ワンタッチでガス栓と接続できます。
【商品仕様】
・適合ガス 天然ガス(都市ガス)
・火口径 18㎜
・ホース長 80㎝

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

5,840

型番 : 3-137-004
通常出荷日 4日目
通常単価 5,840

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ガスバーナー(カチット付) K-NBK-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)