小炎付バーナー NBF

小炎付バーナー NBF

通常単価:
7,424
通常出荷日:
4日目

【特長】
・種火付ですので断続的加熱作業に便利です。
・安定性に優れた直径90㎜の大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
【商品仕様】
・適合ガス 天然ガス(都市ガス)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

7,424

型番 : 3-346-541
通常出荷日 4日目
通常単価 7,424

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)