(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブ ST6-9

シリコンチューブ ST6-9

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
3,563
通常出荷日:
4日目

【特長】
・-60~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示すシリコンチューブです。
・引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
【商品仕様】
・内径×外径 6×9㎜
・長さ 10m
・材質 シリコンゴム
・使用温度範囲 -60~200℃(無負荷)
・引張り強さ 10MPa
・硬さ 54

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

3,563

型番 : 3-136-517
通常出荷日 4日目
通常単価 3,563

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)