(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム栓(黒色) K-10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-136-489

ゴム栓(黒色) K-10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-136-489【10個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,335
通常出荷日:
4日目

【商品仕様】・上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 ・材質 天然ゴ...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

1,335

10個入り

型番 : 3-136-489
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 1,335
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5
・材質 天然ゴム
・硬質 50度

商品担当おすすめ

穴あきゴム栓(黒色) 画像

穴あきゴム栓(黒色)

ケニス

【商品仕様】穴径 5㎜ 。適用容器 18㎜試験管

シリコンゴム栓 No.11 上径×下径×高さ(㎜) 34×29×35 3-343-471 画像

シリコンゴム栓 No.11 上径×下径×高さ(㎜) 34×29×35 3-343-471

ケニス

【特長】耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。

穴あきシリコンゴム栓 No.2(1穴) 3-136-111 画像

穴あきシリコンゴム栓 No.2(1穴) 3-136-111

ケニス

【商品仕様】穴径 6㎜ 。適用容器 18㎜試験管

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム栓(黒色) K-10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-136-489

ゴム栓(黒色) K-10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-136-489

    ゴム栓(黒色) K-10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-343-979

    ゴム栓(黒色) K-10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-343-979

      ゴム栓(黒色) K-6 上径×下径×高さ(㎜) 23×19.5×26 3-136-485

      ゴム栓(黒色) K-6 上径×下径×高さ(㎜) 23×19.5×26 3-136-485

        ゴム栓(黒色) K-4 上径×下径×高さ(㎜) 19.5×16×22 3-136-483

        ゴム栓(黒色) K-4 上径×下径×高さ(㎜) 19.5×16×22 3-136-483

          ゴム栓(黒色) K-19

          ゴム栓(黒色) K-19

            ゴム栓(黒色) K-14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-136-493

            ゴム栓(黒色) K-14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-136-493

              ゴム栓(黒色) K-12 上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 3-136-491

              ゴム栓(黒色) K-12 上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 3-136-491

                ゴム栓(黒色) K-11 上径×下径×高さ(㎜) 35×29×31 3-136-490

                ゴム栓(黒色) K-11 上径×下径×高さ(㎜) 35×29×31 3-136-490

                  ゴム栓(黒色) K-8 上径×下径×高さ(㎜) 27.5×23×29 3-136-487

                  ゴム栓(黒色) K-8 上径×下径×高さ(㎜) 27.5×23×29 3-136-487

                    ゴム栓(黒色) K-14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-343-983

                    ゴム栓(黒色) K-14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-343-983

                      ゴム栓(黒色) K-8 上径×下径×高さ(㎜) 27.5×23×29 3-343-977

                      ゴム栓(黒色) K-8 上径×下径×高さ(㎜) 27.5×23×29 3-343-977

                        ゴム栓(黒色) K-11 上径×下径×高さ(㎜) 35×29×31 3-343-980

                        ゴム栓(黒色) K-11 上径×下径×高さ(㎜) 35×29×31 3-343-980

                          ゴム栓(黒色) K-13 上径×下径×高さ(㎜) 38.5×34×35 3-136-492

                          ゴム栓(黒色) K-13 上径×下径×高さ(㎜) 38.5×34×35 3-136-492

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            1,335円 147円 692円 513円 593円 2,375円 1,880円 1,583円 989円 266円 114円 177円 2,137円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目  

                            ゴム栓(黒色) K-10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-136-489のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)