(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム栓(赤色) No.16 上径×下径×高さ(㎜) 46×40.5×36 3-136-177

ゴム栓(赤色) No.16 上径×下径×高さ(㎜) 46×40.5×36 3-136-177【10個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,211
通常出荷日:
4日目

【商品仕様】・上径×下径×高さ(㎜) 46×40.5×36 ・材質 上質天然ゴ...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

2,211

10個入り

型番 : 3-136-0177
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 2,211
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・上径×下径×高さ(㎜) 46×40.5×36
・材質 上質天然ゴム(耐酸性)

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム栓(赤色) No.16 上径×下径×高さ(㎜) 46×40.5×36 3-136-177

ゴム栓(赤色) No.16 上径×下径×高さ(㎜) 46×40.5×36 3-136-177

    ゴム栓(赤色) No.16 上径×下径×高さ(㎜) 46×40.5×36 3-343-836

    ゴム栓(赤色) No.16 上径×下径×高さ(㎜) 46×40.5×36 3-343-836

      ゴム栓(赤色) No.4 上径×下径×高さ(㎜) 19.5×16×22 3-136-165

      ゴム栓(赤色) No.4 上径×下径×高さ(㎜) 19.5×16×22 3-136-165

        ゴム栓(赤色) No.17 上径×下径×高さ(㎜) 49×43×38 3-136-178

        ゴム栓(赤色) No.17 上径×下径×高さ(㎜) 49×43×38 3-136-178

          ゴム栓(赤色) No.4 上径×下径×高さ(㎜) 19.5×16×22 3-343-813

          ゴム栓(赤色) No.4 上径×下径×高さ(㎜) 19.5×16×22 3-343-813

            赤ゴム栓 №16

            赤ゴム栓 №16

              ゴム栓(赤色) No.14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-343-832

              ゴム栓(赤色) No.14 上径×下径×高さ(㎜) 41×36.5×39 3-343-832

                ゴム栓(赤色) No.10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-343-824

                ゴム栓(赤色) No.10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-343-824

                  ゴム栓(赤色) No.18 上径×下径×高さ(㎜) 51.5×45.5×43 3-343-839

                  ゴム栓(赤色) No.18 上径×下径×高さ(㎜) 51.5×45.5×43 3-343-839

                    ゴム栓(赤色) No.18 上径×下径×高さ(㎜) 51.5×45.5×43 3-136-179

                    ゴム栓(赤色) No.18 上径×下径×高さ(㎜) 51.5×45.5×43 3-136-179

                      ゴム栓(赤色) No.03 上径×下径×高さ(㎜) 12×9×17.5 3-136-158

                      ゴム栓(赤色) No.03 上径×下径×高さ(㎜) 12×9×17.5 3-136-158

                        ゴム栓(赤色) No.6 上径×下径×高さ(㎜) 23×19.5×26 3-136-167

                        ゴム栓(赤色) No.6 上径×下径×高さ(㎜) 23×19.5×26 3-136-167

                          ゴム栓(赤色) No.19 上径×下径×高さ(㎜) 56×48×44 3-343-840

                          ゴム栓(赤色) No.19 上径×下径×高さ(㎜) 56×48×44 3-343-840

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            2,211円 246円 291円 2,502円 31円 324円 179円 97円 310円 2,793円 368円 477円 368円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   10日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ゴム栓(赤色) No.16 上径×下径×高さ(㎜) 46×40.5×36 3-136-177のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)