(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム栓(赤色) No.12 上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 3-136-173

ゴム栓(赤色) No.12 上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 3-136-173【10個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,292
通常出荷日:
4日目

【商品仕様】・上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 ・材質 上質天然ゴム(...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

1,292

10個入り

型番 : 3-136-0173
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 1,292
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35
・材質 上質天然ゴム(耐酸性)

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム栓(赤色) No.12 上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 3-136-173

ゴム栓(赤色) No.12 上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 3-136-173

    ゴム栓(赤色) No.12 上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 3-343-828

    ゴム栓(赤色) No.12 上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 3-343-828

      ゴム栓(赤色) No.13 上径×下径×高さ(㎜) 38.5×34×35 3-136-174

      ゴム栓(赤色) No.13 上径×下径×高さ(㎜) 38.5×34×35 3-136-174

        ゴム栓(赤色) No.11 上径×下径×高さ(㎜) 35×29×31 3-136-172

        ゴム栓(赤色) No.11 上径×下径×高さ(㎜) 35×29×31 3-136-172

          ゴム栓(赤色) No.15 上径×下径×高さ(㎜) 42.5×37×37 3-136-176

          ゴム栓(赤色) No.15 上径×下径×高さ(㎜) 42.5×37×37 3-136-176

            ゴム栓(赤色) No.15 上径×下径×高さ(㎜) 42.5×37×37 3-343-834

            ゴム栓(赤色) No.15 上径×下径×高さ(㎜) 42.5×37×37 3-343-834

              ゴム栓(赤色) No.13 上径×下径×高さ(㎜) 38.5×34×35 3-343-830

              ゴム栓(赤色) No.13 上径×下径×高さ(㎜) 38.5×34×35 3-343-830

                黒ゴム栓 №12

                黒ゴム栓 №12

                  ゴム栓(赤色) No.10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-136-171

                  ゴム栓(赤色) No.10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-136-171

                    ゴム栓(赤色) No.19 上径×下径×高さ(㎜) 56×48×44 3-343-840

                    ゴム栓(赤色) No.19 上径×下径×高さ(㎜) 56×48×44 3-343-840

                      ゴム栓(赤色) No.10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-343-824

                      ゴム栓(赤色) No.10 上径×下径×高さ(㎜) 32×27.5×30.5 3-343-824

                        赤ゴム栓 №12

                        赤ゴム栓 №12

                          赤ゴム栓 №14

                          赤ゴム栓 №14

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス ケニス 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            1,292円 143円 1,455円 1,117円 1,726円 194円 162円 171円 853円 368円 97円 195円 234円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目  

                            ゴム栓(赤色) No.12 上径×下径×高さ(㎜) 37×32×35 3-136-173のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)