(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホールピペット 容量 10mL

ホールピペット 容量 10mL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
749
通常出荷日:
4日目

【商品仕様】
・容量 10mL
・許容誤差(mL) ±0.02
・全長(㎜) 440
・カラーコード 赤
・材質 硼珪酸ガラス
・規格 JIS R 3505 クラスA

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

749

型番 : 3-103-123
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 749

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ビーカー(HARIO) 容量 500mL 画像

ビーカー(HARIO) 容量 500mL

ケニス

【商品仕様】容量 500mL 。胴外径×全高 92φ×121㎜ 。目盛 50mL 。材質 硼珪酸ガラス(JIS R 3503準拠 ハリオ-32)

PPディスポカップ 容量 100mL 画像

PPディスポカップ 容量 100mL

ケニス

【特長】実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 。ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。

取手付PPビーカー 容量 2000mL 画像

取手付PPビーカー 容量 2000mL

ケニス

【特長】取手は手にフィットする形状で注ぎやすく成型されています。 。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。 。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)