ビュレット(PTFE活栓) 容量 100mL

ビュレット(PTFE活栓) 容量 100mL

通常単価:
13,720
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・容量 100mL
・目盛(mL) 0.2
・許容誤差(mL) ±0.1
・全長(㎜) 約870
・材質 本体/硼珪酸ガラス 活栓/PTFE

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

13,720

型番 : 3-317-334
通常出荷日 お見積り
通常単価 13,720

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ビュレット(PTFE活栓) 容量 100mLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)