安全リング付メスシリンダー 容量 200mL

安全リング付メスシリンダー 容量 200mL

通常単価:
2,276
通常出荷日:
3日目

【特長】
・注ぎ口の破損防止に役立つ安全リング付のメスシリンダーです。
・台の破損を防ぐ安全クッション付です。
【商品仕様】
・容量 200mL
・目盛(mL) 2.0
・許容誤差(mL) ±1.0
・材質 硼珪酸ガラス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

2,276

型番 : 3-103-044
通常出荷日 3日目
通常単価 2,276

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

安全リング付メスシリンダー 容量 200mLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)