安全リング付メスシリンダー 容量 25mL

安全リング付メスシリンダー 容量 25mL

通常単価:
1,484
通常出荷日:
4日目

【特長】
・注ぎ口の破損防止に役立つ安全リング付のメスシリンダーです。
【商品仕様】
・容量 25mL
・目盛(mL) 0.2
・許容誤差(mL) ±0.25
・材質 硼珪酸ガラス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

1,484

型番 : 3-103-041
通常出荷日 4日目
通常単価 1,484

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

安全リング付メスシリンダー 容量 25mLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)