超音波洗浄器 D-150(ヒーター付)

超音波洗浄器 D-150(ヒーター付)

通常単価:
113,849
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・頑固な汚れや細かい隙間の汚れを、超音波の振動で発生した気泡や衝撃波できれいに洗浄することができます。
・排水バルブ付で洗浄水の交換も簡単です。
【商品仕様】
・容量 4.5L
・出力 150W
・洗浄槽 295×150×100㎜
・タイマー設定 1~99分(デジタル)
・ヒーター 115W(65℃まで設定可能)
・排水バルブ 手動排水バルブ式
・大きさ 320×175×200㎜ 3.5㎏
・付属 ステンレスかご
・発振周波数 43kHz ボルト締めランジュバン型
・槽材質 ステンレスSUS304
・電源 AC100V 50/60Hz

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

113,849

型番 : 3-327-736
通常出荷日 お見積り
通常単価 113,849

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

超音波洗浄器 D-150(ヒーター付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)