卓上大型超音波洗浄器 AU-1008CB

卓上大型超音波洗浄器 AU-1008CB

通常単価:
-
通常出荷日:
8日目

【特長】
・大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。
・複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。
・本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
【商品仕様】
・容量 約104.0L
・出力 1200W
・洗浄槽 650×400×400㎜
・発振周波数 28kHz
・材質 本体:SUS430 洗浄槽:SUS304
・タイマー 15分計または連続
・排水機構 1"ボールバルブ外装
・電源 単相AC200V 50/60Hz
・大きさ 730×505×560㎜
・重量 44.0㎏

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

-

型番 : 3-327-955
通常出荷日 8日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

卓上大型超音波洗浄器 AU-1008CBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)