超音波洗浄器 AU-80C

超音波洗浄器 AU-80C

通常単価:
97,811
通常出荷日:
7日目

【特長】
・小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。
・複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
【商品仕様】
・容量 9L
・出力 220W
・洗浄槽 300×235×150㎜
・ヒーター あり(3.6A)
・排水機構 1/2"ボールバルブ内装
・大きさ 325×265×275㎜
・重量 7.3㎏
・付属 洗浄槽フタ 洗浄カゴ 排水アミ 計量カップ 排水ホース 3Pアダプタ
・槽材質 SUS304
・周波数 28kHz
・タイマー 0~15分または連続運転
・電源 AC100V 50/60Hz

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

97,811

型番 : 3-327-756
通常出荷日 7日目
通常単価 97,811

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)