サイレントソニック UT-206H

サイレントソニック UT-206H

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・超音波出力が約40~100%まで7段階に調節でき、洗浄物の汚れの度合いや量、種類に応じて出力が設定できます。
・高能力ボルト締めランジュバン型(BLT)振動子によりオールマイティーな汚れに対応した精密洗浄が行えます。
・タイマー・出力など運転状況が見やすい液晶表示を採用しています。
・洗浄器本体の外装部は耐食性に優れたステンレス製です。操作パネル部分は樹脂製です。
・洗浄槽に応じた専用バスケットとフタを標準装備しています。
・ヒータータイプで20~60℃まで温度設定が可能です。
・静かさと洗浄力を両立
【商品仕様】
・容量 300×240×150㎜ 約10L
・出力 最大 200W
・ヒーター 270W
・発振周波数 37kHz ボルト締め超音波振動子 発振回路方式:他励発振方式
・出力調整 約40~100%(10%刻み7段階)
・温度設定 20~60℃(1℃毎)
・タイマー設定 1~60分(デジタル式 1分毎に設定可能)
・モニタ表示 タイマー 出力 槽内温度 設定温度
・槽材質 ステンレス鋼
・排水機構 手動排水バルブ式
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 325×265×303㎜
・重量 約7㎏
・付属 洗浄槽フタ 洗浄バスケット ホースニップル

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 3-327-766
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)