出力調整型超音波洗浄器 US-10PS

出力調整型超音波洗浄器 US-10PS

通常単価:
179,450
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・《電波法型式指定取得済》
・超音波出力が約50~100%まで5段階に調節でき、洗浄物の汚れの度合いや量、種類に応じて出力が設定できます。
・独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄ができます。
・信頼性の高いボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。
・洗浄槽、外装とも耐食性に優れたステンレスを採用しています。
・出力可変で最適洗浄
【商品仕様】
・容量 299×236×150㎜ 9.2L
・出力 240W
・ヒーター 210W
・発振周波数 38kHzBLT自励発振
・出力調整 5段階切替(約50~100%)
・温度設定 常温~50℃(1℃刻みで設定)
・タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定)
・材質 洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂
・排水機構 手動排水バルブ式
・安全機能 温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護 ヒーター異常加熱防止
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 364×303×290㎜
・重量 約8.5㎏
・付属 スノコ(SUS304) 上蓋(SUS430) 脱着式電源コード

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

179,450

型番 : 3-327-855
通常出荷日 お見積り
通常単価 179,450

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

出力調整型超音波洗浄器 US-10PSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)