ソノクリーナー 200DL

ソノクリーナー 200DL

通常単価:
257,399
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・《電波法型式指定取得済》
・新設計BL振動子が、液中に強力な超音波を発生させ、抜群の洗浄力を発揮します。
・ヒーターをマイコン制御することにより、加温・温調等を正確に管理することができます。
・洗浄器後部に排水用ドレインコックを標準で装備していますのでメンテナンスも簡単です。
・周波数自動追尾機能付
【商品仕様】
・容量 7.4L
・出力 200W
・洗浄槽 499×140×151㎜
・槽材質 ステンレスSUS304
・振動子 周波数:38kHz 新設計BL振動子
・タイマー設定 0~99分(1分毎に設定可能・残時間表示)
・ヒーター 200W
・温度設定 常温~70℃(モード切替で液温表示)
・排水機構 1/2インチドレインコック付
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ(㎜) 530×163×289
・重量 8.3㎏
・付属 洗浄槽フタ ステンレス製スノコ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

257,399

型番 : 3-327-680
通常出荷日 お見積り
通常単価 257,399

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)