超音波洗浄器 US-1KS

超音波洗浄器 US-1KS

通常単価:
51,479
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・独自のBLT振動方式により、従来品より出力20%UPの強力洗浄シリーズで工業分野などにもお使い頂けます。
・マイコン制御により一度設定した時間・温度は電源がOFFしても記憶します。
【商品仕様】
・容量 1.6L
・出力 60W
・洗浄槽 152×137×100㎜
・材質 洗浄槽/SUS304 本体/SUS304 パネル/PP樹脂
・発振周波数 38kHz BLT自励発振
・ヒーター 50W
・設定範囲 温度/常温~50℃(1℃刻みで設定) タイマー/最大60分(1分刻みで設定)
・排水機構 ー
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ(㎜) 213×200×240
・重量 約3.6㎏
・付属 スノコ(SUS304) 上蓋(SUS430) 脱着式電源コード

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

51,479

型番 : 3-327-880
通常出荷日 お見積り
通常単価 51,479

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)