試験用ふるい(ステンレス製) 中間受器 枠寸法(内径×深さ) 250φ×60㎜ タイプ 普及型

試験用ふるい(ステンレス製) 中間受器 枠寸法(内径×深さ) 250φ×60㎜ タイプ 普及型

通常単価:
22,245
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
【商品仕様】
・枠寸法(内径×深さ) 250φ×60㎜
・タイプ 普及型
・材質 枠/ステンレス 網/ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

22,245

型番 : 3-381-539
通常出荷日 お見積り
通常単価 22,245

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

試験用ふるい(ステンレス製) 中間受器 枠寸法(内径×深さ) 250φ×60㎜ タイプ 普及型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)