(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 300φ×60㎜ タイプ 実用新案型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-381-827

試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 300φ×60㎜ タイプ 実用新案型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-381-827

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
41,381
通常出荷日:
11日目

【特長】
・精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
【商品仕様】
・枠寸法(内径×深さ) 300φ×60㎜
・タイプ 実用新案型
・目の開き 75μm
・メッシュ 200
・材質 枠/ステンレス 網/ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

41,381

型番 : 3-381-827
通常出荷日 11日目
通常単価 41,381

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 300φ×60㎜ タイプ 実用新案型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-381-827のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)