(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 83 3-380-370

試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 83 3-380-370

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
17,072
通常出荷日:
94日目

【特長】・《JIS Z 8801-1》 ・精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふ...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

94日目

17,072

型番 : 3-380-0370
通常出荷日 94日目
通常単価(税別) 17,072

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・《JIS Z 8801-1》
・精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。
・実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
【商品仕様】
・大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜
・材質 枠・網:ステンレス
・タイプ 実用新案型
・目の開き 180μm
・メッシュ 83

商品担当おすすめ

標準ふるい 目の開き(新JIS) 75μm メッシュ 200 3-380-325 画像

標準ふるい 目の開き(新JIS) 75μm メッシュ 200 3-380-325

ケニス

【特長】従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。

標準ふるい 目の開き(新JIS) 150μm メッシュ 100 3-380-421 画像

標準ふるい 目の開き(新JIS) 150μm メッシュ 100 3-380-421

ケニス

【特長】従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。

標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-380-114 画像

標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-380-114

ケニス

【特長】従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 83 3-380-370

試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 83 3-380-370

    試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 500φ×100㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-382-126

    試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 500φ×100㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-382-126

      試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 400φ×70㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-382-000

      試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 400φ×70㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-382-000

        試験用ふるい メーカー検査校正証明書付増値 目の開き 500μm メッシュ 30

        試験用ふるい メーカー検査校正証明書付増値 目の開き 500μm メッシュ 30

          試験用ふるい メーカー検査校正証明書付増値 大きさ 内径100㎜φ×深さ43㎜ 目の開き 500μm

          試験用ふるい メーカー検査校正証明書付増値 大きさ 内径100㎜φ×深さ43㎜ 目の開き 500μm

            試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 12 3-380-258

            試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 12 3-380-258

              試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 250φ×60㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-381-515

              試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 250φ×60㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-381-515

                試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 235 3-380-278

                試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 235 3-380-278

                  試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 500φ×100㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-382-130

                  試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 500φ×100㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-382-130

                    試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 26 3-380-263

                    試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 26 3-380-263

                      試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 400φ×70㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-382-005

                      試験用ふるい(ステンレス製) 枠寸法(内径×深さ) 400φ×70㎜ タイプ 普及型 材質 枠/ステンレス 網/ステンレス 3-382-005

                        試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 10 3-380-057

                        試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 10 3-380-057

                          試験用ふるい 中間受器 大きさ 内径100㎜φ×深さ43㎜ 材質 枠・網:ステンレス 3-726-039

                          試験用ふるい 中間受器 大きさ 内径100㎜φ×深さ43㎜ 材質 枠・網:ステンレス 3-726-039

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            17,072円 83,905円 59,170円 7,760円 7,243円 15,035円 21,825円 21,243円 111,550円 15,035円 53,350円 10,961円 7,863円
                            通常出荷日 94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目  

                            試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 83 3-380-370のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)