試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠:真鍮 網:ステンレス メッシュ 30 3-725-464

試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠:真鍮 網:ステンレス メッシュ 30 3-725-464

通常単価:
10,394
通常出荷日:
11日目

【特長】
・《JIS Z 8801-1》
・精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。
・実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
【商品仕様】
・大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜
・材質 枠:真鍮 網:ステンレス
・タイプ 普及型
・目の開き 500μm
・メッシュ 30

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

10,394

型番 : 3-725-464
通常出荷日 11日目
通常単価 10,394

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠:真鍮 網:ステンレス メッシュ 30 3-725-464のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • ステンレスふるい
    ステンレスふるい

    アズワン

    通常価格: 1,440円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球
    ステンレス球

    アズワン

    通常価格: 1,620円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • タングステンカーバイド球(超硬球)
    タングステンカーバイド球(超硬球)

    アズワン

    通常価格: 7,204円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 鋼球
    鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,573円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • クローム鋼球
    クローム鋼球

    アズワン

    通常価格: 1,080円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 衝撃試験用鋼球
    衝撃試験用鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,356円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球(SUS304)
    ステンレス球(SUS304)

    アズワン

    通常価格: 5,944円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • アルミナ板 50×50mm~150×150mm
    アルミナ板 50×50mm~150×150mm

    アズワン

    通常価格: 6,866円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンドプレス
    ハンドプレス

    アズワン

    通常価格: 13,869円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 角板 SSA-S/SSA-T
    角板 SSA-S/SSA-T

    ニッカトー

    通常価格: 621円~

    通常出荷日: 5日目~

  • HB絶縁管
    HB絶縁管

    ニッカトー

    通常価格: 2,069円~

    通常出荷日: 2日目~

  • エアー式プレス機
    エアー式プレス機

    アズワン

    通常価格: 153,513円

    通常出荷日: 8日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)