標準ふるい 受器のみ 大きさ 200×45㎜ 材質 真ちゅう

標準ふるい 受器のみ 大きさ 200×45㎜ 材質 真ちゅう

通常単価:
4,989
通常出荷日:
14日目

【特長】
・従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。
【商品仕様】
・大きさ 200×45㎜
・材質 真ちゅう

(i)ご注意

  • ●※食品用ステンレスふるいは無鉛ハンダ仕様です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

4,989

型番 : 3-380-033
通常出荷日 14日目
通常単価 4,989

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

標準ふるい 受器のみ 大きさ 200×45㎜ 材質 真ちゅうのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)