標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-380-014

標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-380-014

通常単価:
5,741
通常出荷日:
14日目

【特長】
・従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。
【商品仕様】
・目の開き(新JIS) 500μm
・メッシュ 30
・大きさ 200×45㎜
・材質 真ちゅう

(i)ご注意

  • ●※食品用ステンレスふるいは無鉛ハンダ仕様です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

5,741

型番 : 3-380-014
通常出荷日 14日目
通常単価 5,741

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-380-014のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • ステンレスふるい
    ステンレスふるい

    アズワン

    通常価格: 1,440円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球
    ステンレス球

    アズワン

    通常価格: 1,620円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • タングステンカーバイド球(超硬球)
    タングステンカーバイド球(超硬球)

    アズワン

    通常価格: 7,204円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 鋼球
    鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,573円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • クローム鋼球
    クローム鋼球

    アズワン

    通常価格: 1,080円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 衝撃試験用鋼球
    衝撃試験用鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,356円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球(SUS304)
    ステンレス球(SUS304)

    アズワン

    通常価格: 5,944円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • アルミナ板 50×50mm~150×150mm
    アルミナ板 50×50mm~150×150mm

    アズワン

    通常価格: 6,866円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンドプレス
    ハンドプレス

    アズワン

    通常価格: 13,869円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 角板 SSA-S/SSA-T
    角板 SSA-S/SSA-T

    ニッカトー

    通常価格: 621円~

    通常出荷日: 5日目~

  • HB絶縁管
    HB絶縁管

    ニッカトー

    通常価格: 2,069円~

    通常出荷日: 2日目~

  • エアー式プレス機
    エアー式プレス機

    アズワン

    通常価格: 153,513円

    通常出荷日: 8日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)