ポケットpH計 SK-632PH

ポケットpH計 SK-632PH
通常単価:
10,196
通常出荷日:
3日目

【特長】
・pHを手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
・防水規格JIS保護等級4に準拠しており、濡れた手でも操作可能です。
・ホールド機能、オートパワーオフ機能付です。
・自動温度補償機能を備えています。
・pHを手軽にチェック
【商品仕様】
・精度 pH:±0.4pH 温度:±0.5℃
・測定範囲/pH 2.00~12.00pH (分解能0.01pH)
・測定範囲/温度 0.0~50.0℃(分解能0.1℃)
・校正 手動3点
・電源 ボタン電池LR44×4(付属)
・大きさ 36×25×150㎜ 約65g
・JANコード:4974425642090

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-137-392

型番
3-137-392
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,196円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

ポケットpH計 SK-632PHの型番3-137-392のページです。
型番3-137-392に関する仕様情報を記載しております。

3-137-392で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)