ポータブルpH計(ファイブゴー) F2フィールド

ポータブルpH計(ファイブゴー) F2フィールド
通常単価:
78,308
通常出荷日:
34日目

【特長】
・200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。
・簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。
・人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。
【商品仕様】
・構成内容 IP67 pH電極(LE438) キャリーケース
・測定表示範囲 pH/0.00~14.00pH ORP/-1999~1999mV 温度/0~100℃
・分解能 pH/0.01pH ORP/1mV 温度/0.1℃
・精度 pH/±0.01pH ORP/±1mV 温度/±0.5℃
・校正 3点 4つの標準液グループ
・データ保存件数 200件 最終校正結果
・電源 単4電池×4(付属)
・大きさ 77×33×188㎜ 260g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-137-692

型番
3-137-692
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

78,308円

1個

34日目

Loading...

  1. 1

ポータブルpH計(ファイブゴー) F2フィールドの型番3-137-692のページです。
型番3-137-692に関する仕様情報を記載しております。

3-137-692で型番確定

ポータブルpH計(ファイブゴー) F2フィールドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)