タブレット型水質計 edge HI2002-01

タブレット型水質計 edge HI2002-01
通常単価:
76,229
通常出荷日:
7日目

【特長】
・5.5インチの大型液晶画面および、タッチ式のキーパッドを備えたタブレット型のpH計です。卓上での使用だけでなく、持ち運んでの現場での使用にも便利です。
・電極や標準液の劣化により、正しく校正が出来ない場合にはその状況を画面上でお知らせする機能を搭載しています。
・USBを使用してのデータ保存や、PCへのデータ転送が可能です。

・薄くて軽いタブレット型
【商品仕様】
・測定項目 pH 温度
・付属電極 HI 11310
・色 ホワイト
・付属 卓上用ドッキングステーション 壁掛け用クレードル 標準液セット 充電用USBケーブル
・本体測定範囲 pH/-2.00~16.00pH/-2.000~16.000pH(精度:±0.01pH/±0.002pH) 温度/-20.0~120.0℃(精度:±0.2℃)
・機能 データメモリ(1000データ) PC接続(USB、microUSB)
・電源 ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー
・大きさ 202×140×12.7㎜ 約250g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-312-017

型番
3-312-017
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

76,229円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

タブレット型水質計 edge HI2002-01の型番3-312-017のページです。
型番3-312-017に関する仕様情報を記載しております。

3-312-017で型番確定

タブレット型水質計 edge HI2002-01のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)