ポータブルpH計 HM-30P

ポータブルpH計 HM-30P
通常単価:
69,299
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・防水構造(IP67)となっており、雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
・1000データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。
・フィールド測定に安心な防水構造
【商品仕様】
・測定項目 pH
・測定対象 pH
・測定範囲/pH 0.00~14.00pH(再現性:±0.02pH)
・測定範囲/ORP ─
・測定範囲/イオン ─
・測定範囲/導電率 ─
・測定範囲/溶存酸素 ─
・測定範囲/温度 0~100.0℃(再現性:±0.2℃)
・pH校正点数 最大3点
・機能 データメモリ、温度校正機能、オートホールド機能、インターバル機能、時計機能
・出力 ─
・電源 単3電池×2(モニタ電池付属)
・大きさ 約68×173×35㎜
・付属電極 pH複合電極GST-2739C

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-311-970

型番
3-311-970
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

69,299円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ポータブルpH計 HM-30Pの型番3-311-970のページです。
型番3-311-970に関する仕様情報を記載しております。

3-311-970で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)