卓上型pH計 LAQUA F-74S

卓上型pH計 LAQUA F-74S
通常単価:
376,199
通常出荷日:
11日目

【特長】
・タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい、従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。
・独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。
・付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。
・カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。
【商品仕様】
・セット内容 本体+スタンダードToupH電極(9615-10D)+pH標準液セット(101-S)
・測定項目 pH/ORP/イオン/電気伝導率/ 電気抵抗率/塩分/全溶存固形物量
・チャンネル数 2ch
・測定方式/pH ガラス電極法
・測定方式/イオン イオン電極法
・測定方式/導電率 交流2電極法
・測定方式/塩分 電気伝導率換算
・測定方式/抵抗率 電気伝導率換算
・pH/測定範囲 pH0.000~14.000(pH校正点:5)
・pH/分解能 0.01/0.001pH
・mV(ORP)/測定範囲 -1999.9mV~1999.9mV
・mV(ORP)/分解能 0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)
・温度/測定範囲 0.0~100.0℃(分解能:0.1℃)
・イオン/測定範囲 0.00μg/L~999g/L(mol/L)
・イオン/分解能 有効数字3桁
・イオン/検量線校正点 5
・イオン/添加法測定

・導電率/測定範囲 0.0μS/m~199.9S/m
・導電率/単位変更

・塩分/測定範囲 0.0~80.00PPT
・抵抗率/測定範囲 0.0Ω・m~1.999MΩ・m
・全溶存固形物量(TDS) 0.01㎎/L~1000g/L
・計量法承認 SS112
・JIS型式 0
・USB(PC通信)

・USBメモリ ー
・RS-232C/アナログ ー
・データメモリ 999
・付属 取扱説明書 クイックマニュアル 標準電極スタンド ACアダプタセット
・電源 AC100~240V 50/60Hz
・大きさ(㎜) 本体:170×73×174 スタンド:高さ338
・重量 500g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-311-915

型番
3-311-915
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

376,199円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

卓上型pH計 LAQUA F-74Sの型番3-311-915のページです。
型番3-311-915に関する仕様情報を記載しております。

3-311-915で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)