除電器(イオナイザー) ION-100A

除電器(イオナイザー) ION-100A

通常単価:
79,199
通常出荷日:
8日目

【特長】
・送風がなく、粉末など飛沫しやすいサンプルに最適です。
・放電電極の寿命は約15000時間です。電極は容易に交換できます。
【商品仕様】
・除電方式 直流コロナ放電(双極性)
・イオンバランス ±100V
・除電性能 1秒/10㎝ 5秒/20㎝
・除電範囲(放電電極から) 距離/約10~20㎝ 面積/10×20㎝
・オゾン濃度 0.02PPM以下
・電源 ACアダプタ(出力DC12V±1V 0.5A)
・使用環境 5~40℃ 31℃まで最高相対湿度80% 40℃で相対湿度50%までリニアに減少
・大きさ 201×133×123㎜ 約1.2㎏(スタンド込み)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

79,199

型番 : 3-311-382
通常出荷日 8日目
通常単価 79,199

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

除電器(イオナイザー) ION-100Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)