イオン放射装置(簡易除電器)

イオン放射装置(簡易除電器)

通常単価:
4,656
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ 帯電しやすい電子部品や精密機器、静電気の影響を受けやすい粉末試料などの静電気除去に便利な、小型・軽量の装置です。
・帯電させたいものに向かってレバーを押すと+の電気、レバーを離すと-の電気に帯電させることができます。
【商品仕様】
・大きさ 24×14×95㎜ 25g
・材質 ABS

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

4,656

型番 : 3-119-090
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,656

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

イオン放射装置(簡易除電器)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)