秤量皿 100mL

秤量皿 100mL【100個入り】

通常単価:
2,355
通常出荷日:
4日目

【特長】
・黒色のディスポーザブル秤量皿です。
・材質はポリスチレン製で、フラスコや試薬瓶に移しやすい柔軟性の高い構造です。
【商品仕様】
・数量 100枚組
・容量 100mL

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

2,355

100個入り

型番 : 3-104-971
通常出荷日 4日目
通常単価 2,355
内容量 100個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)