OIML型標準分銅 質量 1㎏ 3-311-590

OIML型標準分銅 質量 1㎏ 3-311-590

通常単価:
31,679
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
【商品仕様】
・質量 1㎏
・最大許容誤差(㎎) ±5
・材質 非磁性ステンレススチール(SUS310S)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

31,679

型番 : 3-311-590
通常出荷日 お見積り
通常単価 31,679

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

OIML型標準分銅 質量 1㎏ 3-311-590のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)