デジタル自動上皿はかり SH-6000WP

デジタル自動上皿はかり SH-6000WP
通常単価:
23,759
通常出荷日:
4日目

【特長】
・水に浸けての丸洗いが可能な防水・防塵構造(IP67)のデジタルはかりです。
・最小表示は内部設定にて切替可能です。
【商品仕様】
・最大秤量 6000g
・最小表示 0.2/0.5/1/2g
・皿寸法 230×190㎜
・大きさ 265×250×145㎜
・電源 単1電池×6(別売)
・JANコード:4981046607988

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-104-541

型番
3-104-541
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

23,759円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

デジタル自動上皿はかり SH-6000WPの型番3-104-541のページです。
型番3-104-541に関する仕様情報を記載しております。

3-104-541で型番確定

デジタル自動上皿はかり SH-6000WPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)