電子てんびん EK-i EK-3000i

電子てんびん EK-i EK-3000i
通常単価:
39,401
通常出荷日:
4日目

【特長】
・通信機能としてRS-232Cを標準装備したコストパフォーマンスに優れた電子てんびんです。
・バックライト付の大型液晶で測定値をくっきり表示。悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。
・g・%・個数の3モードをワンタッチで切り替え可能です。
・標準装備のWinCTにより、計測データをWindowsにダイレクトに取り込むことができます。
・グラム・%・個数の3モード切替可能
【商品仕様】
・最大秤量 3000g
・最小表示 0.1g
・皿寸法 170×133㎜
・大きさ 190×210×53㎜
・電源 ACアダプタ(付属)または本体内蔵バッテリー(別売)
・JANコード:4981046600248

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-106-151

型番
3-106-151
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

39,401円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

電子てんびん EK-i EK-3000iの型番3-106-151のページです。
型番3-106-151に関する仕様情報を記載しております。

3-106-151で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)