メンテナンス用ツールセットL-BOXX入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メンテナンス用ツールセットL-BOXX入り

通常単価:
106,227
通常出荷日:
お見積り

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • セット内容(点)
    52
  • 適用規格
    欧州規格EN60900
  • 質量(kg/セット)
    9.4
  • セット内容/付属品
    コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(2616-200)、絶縁強力斜ニッパー(7406-180)、プライヤーレンチ(8603-250)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)、コブラXL ウォーターポンププライヤー(8701-400)、(-)絶縁ドライバー(9820-3.5)、(-)絶縁ドライバー(9820-5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15(9826-15)、絶縁ヘクスローブドライバーT20(9826-20)、絶縁ヘクスローブドライバーT25(9826-25)、(+)絶縁ドライバー(9824-01)、(+)絶縁ドライバー(9824-02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(340 250 1)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(361 252 1)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップラチェット「メタル」セット;28parts(004018)、Wera社製スパナ10x13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1.1/2”(6135-0)
  • ケース詳細
    外部サイズ(mm):442×357×151,内部サイズ(mm):375×311×107
  • JANコード
    4003773081630

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

106,227

型番 : 002119LBS
通常出荷日 お見積り
通常単価 106,227

スペック

  • セット内容(点)
    52
  • 適用規格
    欧州規格EN60900
  • 質量(kg/セット)
    9.4
  • セット内容/付属品
    コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(2616-200)、絶縁強力斜ニッパー(7406-180)、プライヤーレンチ(8603-250)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)、コブラXL ウォーターポンププライヤー(8701-400)、(-)絶縁ドライバー(9820-3.5)、(-)絶縁ドライバー(9820-5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15(9826-15)、絶縁ヘクスローブドライバーT20(9826-20)、絶縁ヘクスローブドライバーT25(9826-25)、(+)絶縁ドライバー(9824-01)、(+)絶縁ドライバー(9824-02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(340 250 1)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(361 252 1)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップラチェット「メタル」セット;28parts(004018)、Wera社製スパナ10x13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1.1/2”(6135-0)
  • ケース詳細
    外部サイズ(mm):442×357×151,内部サイズ(mm):375×311×107
  • JANコード
    4003773081630
  • 特長
    最大荷重(kg):25

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

メンテナンス用ツールセットL-BOXX入りのレビュー