ロールバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロールバッグ

通常単価:
3,089
通常出荷日:
お見積り

(i)ご注意

  • 工具は付属しておりません。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

3,089

型番 : 001958LE
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,089

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 工具箱タイプ
    ツールホルダ・バッグ
  • ケース色
  • JANコード
    4003773081920
  • 仕様
    耐久性に優れたポリエステル製,調整できる便利なクイックロック付き,001958V01/001958V02用ロールバッグ

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)