絶縁マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁マット

通常単価:
32,904円~
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
長さ(m)

絞り込み

  • 1
  • 10
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4003773077848
  • 4003773077855
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1
4003773077848

1日目

当日出荷可能

32,904

型番 : 9867-20
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 32,904

スペック

  • 厚み(mm)
    4
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    1
  • ブルー
  • JANコード
    4003773077848
  • 質量(g)
    4700
  • 材質
    ゴム
  • 仕様
    1000V絶縁
10
4003773077855

1日目

当日出荷可能

236,739

型番 : 9867-25
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 236,739

スペック

  • 厚み(mm)
    4
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    10
  • ブルー
  • JANコード
    4003773077855
  • 質量(g)
    40000
  • 材質
    ゴム
  • 仕様
    1000V絶縁

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

導電性カラーマット グリーン 画像

導電性カラーマット グリーン

ホーザン

EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。

ESDバッグ(導電袋) 画像

ESDバッグ(導電袋)

ホーザン

電子機材梱包用の袋型静電気対策用品。界面活性剤不使用で、ブリードアウトによる移行汚染の心配がほとんどありません。

導電性クッションマット F-736 画像

導電性クッションマット F-736

ホーザン

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に役立つ導電性クッションマット。長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)