ハイスピードツイストドリル

ハイスピードツイストドリル
通常単価:
684円~
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
35720
35725
35730
35735
35740
35745
35750
35755
35760
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L)
(mm)
直径
(mm)
質量
(g)

684円

1個

お見積り

63(2.1/2in.)3(1/8in.)7

820円

1個

1日目

当日出荷可能

73(3in.)5(3/16in.)14

1,476円

1個

1日目

当日出荷可能

89(3.1/2in.)6(1/4in.)21

1,997円

1個

1日目

当日出荷可能

102(4in.)8(5/16in.)35

2,161円

1個

1日目

当日出荷可能

114(4.1/2in.)9(11/32in.)43

4,266円

1個

1日目

当日出荷可能

121(4.3/4in.)11(7/16in.)71

4,977円

1個

1日目

当日出荷可能

127(5in.)13(1/2in.)99

7,803円

1個

1日目

当日出荷可能

139(5.1/2in.)16(5/8in.)156

3,883円

1個

1日目

当日出荷可能

152(6in.)6(1/4in.)43

Loading...

  1. 1

基本情報

タップ種類 修正・除去工具

ハイスピードツイストドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)